Opublikuj swoje produkty
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm
    Fermacell PL
    Zarchiwizowane

    Fermacell Gypsum Fibreboard 15mm

    Fermacell Gypsum Fibreboards Standard Boards – Square Edge: - FC Part No. 72130, length: 2000mm, width: 1250mm - FC Part No. 72132, length: 2500mm, width: 1250mm - FC Part No. 72134, length: 3000mm, width: 1250mm Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides: - FC Part No. 72322, length: 2540mm, width: 1250mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGypsum-Fibreboard-15mm
    • Rodzina produktuBuilding Material
    • Grupa produktuFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2016-03-18
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)15
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGips
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Ścianki kartonowo - gipsowe