Odniesienie unikalne: | 1S11-100mm-30min-52dB-4000mm-GW-60mm-c625mm |
---|---|
Producent: | Fermacell |
Rodzina produktu: | Gypsum Fibreboard Wall Solutions |
Grupa produktu: | Partition walls on steel walls without insulation |
Głębokość (mm): | 100 |
Data publikacji: | 2017-01-13 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | http://www.fermacell.at/ |
---|---|
Instrukcje instalacji: | http://www.fermacell.at/de/content/1152.php |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://www.fermacell.com/en/content/1399.php |
Opis techniczny: | http://www.fermacell.at/de/content/fermacell_produkte.php |
Instrukcja wideo: | http://www.fermacell.at/de/content/verarbeitungsfilme.php |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/fermacell/product/1s11-100mm-30min-52db-4000mm-gw-60mm-c625mm
Główny materiał: | Gypsum |
---|---|
Materiał wtórny: | Steel |
Zaprojektowane w: | Germany |
Wyprodukowane w: | Germany |
Kategoria BIMobject: | Ściany - Ściany działowe |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Wall |
Nazwa UNSPSC: | Wallboard |
Kod UNSPSC: | 30161501 |
Uniclass 1.4 Kod: | L384 |
Uniclass 1.4 Opis: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-10-30-35 |
Uniclass 2.0 Opis: | Gypsum Board Partition Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_10_30_35 |
Uniclass 2015 Opis: | Gypsum board partition systems |
NBS Reference Kod: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Opis: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
Numer OmniClass: | 23-15 11 11 11 |
Tytuł OmniClass: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
BIMobject®