Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

1S11 125mm 30min 52dB 5000mm GW 60mm

Odniesienie unikalne: 1S11-125mm-30min-52dB-5000mm-GW-60mm-c625mm
Producent: Fermacell
Rodzina produktu: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Grupa produktu: Partition walls on steel walls without insulation
Głębokość (mm): 125
Data publikacji: 2017-01-13
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Wall Thickness: 125mm
Stud: 100mm - C-Profile EN 14195@625mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: 60mm/30 kg/m3/Glass Wool
Without Fire Rating/Partition Height: 5700mm
With Fire Rating/Partition Height: 5000mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 52 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Główny materiał: Gypsum
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Wallboard
Kod UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Kod: L384
Uniclass 1.4 Opis: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Opis: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Opis: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kod: 25-10-30-35
NBS Reference Opis: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numer OmniClass: 23-15 11 11 11
Tytuł OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Austria
  • Germany

BIMobject®