Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

FR 105 / 70 105mm EI60 49dB 4900mm

Odniesienie unikalne: 4-105-70-105mm-60min-49dB-4900mm
Producent: Fermacell
Rodzina produktu: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Grupa produktu: Partition walls on steel walls with insulation
Głębokość (mm): 105
Data publikacji: 2017-01-13
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (2)
Wall Thickness: 105mm
Stud: 70mm/35 double - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side + 1x 10mm extra
Insulation: Mineral wool - 60 mm - 35 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 4900mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 49 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Główny materiał: Gypsum
Materiał wtórny: Steel
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany

Kategoria BIMobject: Ściany - Ściany działowe
Klasyfikacja IFC: Wall
Nazwa UNSPSC: Wallboard
Kod UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Kod: L384
Uniclass 1.4 Opis: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Opis: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Opis: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kod: 25-10-30-35
NBS Reference Opis: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numer OmniClass: 23-15 11 11 11
Tytuł OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • France

Wszystkie obiekty BIM są prawdziwymi produktami od prawdziwych producentów - potwierdzone i zatwierdzone