Opublikuj swoje produkty
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
    Fermacell
    Zarchiwizowane

    fermacell Gypsum Fibreboard 10mm

    Płyty gipsowe FERMACELL włókna są wykonane z gipsu i włókien papieru, które są uzyskiwane w procesie recyklingu. Oferują one wiele korzyści dla całego "suchych" wnętrz. Zamierzonych zastosowań: - Aplikacje wewnętrzne ścian, stropów i dachu       - płyta budowlana       - Panel Fireproof       - Wilgotne płyty próbnej - Aplikacje wewnętrzne powierzchniach Zalety produktu: - Życie Zdrowe wnętrze dla dobrego klimatu w pomieszczeniach - Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych i regulująca wilgotność - Akustycznie - Niezwykle wytrzymała - Wysoka stabilność i stosowanie statycznych - Niepalny - Łatwa obróbka i proste mocowanie - Ekonomiczna klejowe - Flächenspachtelung W przypadku pytań dotyczących zastosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych, prosimy o kontakt z doradcą technicznym FERMACELL.
    Opis
    • Płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL są d0 A2-s1 wg EN 13501-1, zatwierdzone w grubościach 10 i 18 mm, zgodnie z Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-03/0050 przez Niemiecki Instytut Technologii Budowy, Berlinie, także z odpowiednich zabiegów powierzchniowych, niepalny, klasa. W FERMACELL Płyty gipsowo-włóknowe posiadają oznakowanie CE i spełniają wymagania CPD. W przypadku konstrukcji z desek FERMACELL w ścianie, suficie, a powierzchnia podłogi jest wiele badań, certyfikatów zatwierdzania dokumentów, raportów i innych podobnych dokumentów. Charakterystyka: Europejska Aprobata Techniczna: ETA-03/0050 Dziennik Homologacja: Z-9.1-434 Oznakowanie: GF-I-W "-C1 zgodnie z DIN EN 15283-2 Klasa materiału budowlanego: niepalna, A2-s1 d0 zgodnie z EN 13501-1 Grubość płyty: d = 10 / 12,5 / 15/18 mm rozmiary panelu: zobacz Opcje dostawy Narodowy Gęstość 1150 kilogram / m³ ± 50 kg / m³ Gramatura: 11.5 / 15/18/21 kg / m² przy d = 10 / 12,5 / 15/18 mm Tolerancje wymiarowe przy równoważnej zawartości wilgoci: długość i szerokość +0 do - 2 mm, grubość ± 0,2 mm Przekątna różnicowe ≤ 2 mm Dehnunge / skurcz przy zmianie rel. Wilgotności 30% (20 ° C) 0,25 mm / m wilgotność równowagi: 1,3% przy 65% ​​rel. Wilgotności i 20 ° C temperatura powietrza Dyfuzji pary wodnej Współczynnik oporu: μ = 13 adsorpcji pary wodnej: WS II zgodnie z normą DIN 18947: 2013-08 Przewodnictwo cieplne: λ = 0,32 W / (mK), zgodnie z DIN EN 12664 Ciepło właściwe cp = 1100 J / (kgK) Zasadowość: pH ≈ 7-8 Twardość w skali Brinella: 30 N / mm² Pęcznienie: <2%, po 24 godzinach przechowywania w wodzie Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 0,001% / K Mają charakterystyczne cechy wytrzymałościowe dla Fermacell płyt gipsowo-włóknowych do obliczeń zgodnie z normą DIN EN 1995-1-1 + załączniku Narodowej (NA) można pobrać ze strony producenta.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • Rodzina produktuBuilding Material
    • Grupa produktuFermacell Gypsum Fibreboard
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2017-01-13
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)10
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGips
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Ścianki kartonowo - gipsowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameGypsum board
    • UNSPSC code30161509
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_52_34
    • Uniclass 2015 DescriptionGypsum baseboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 29 82
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGypsum Board Fireproofing
    • OmniClass Number23-13 25 11 11
    • OmniClass TitleBoard Fireproofing