Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E22

Odniesienie unikalne: fermacell_2E22_dry-flooring-element_25mm_DE_76141
Producent: Fermacell
Rodzina produktu: Flooring
Grupa produktu: Fermacell Flooring Elements
Szerokość (mm): 1500
Wysokość (mm): 500
Głębokość (mm): 25
Data publikacji: 2017-11-27
Numer edycji: 1
Typ: Materiały budowlane
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Construction:
2 x 12,5 mm fermacell gypsum fibreboards

Technical characteristics:
Element Thickness: 25 mm
Point Load: 0,29 KN/m²
Thermal resistance: 0,08 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F60
Area of application without additional layers: 1 + 2 + 3

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Główny materiał: Gypsum
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Sufity
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nazwa Wartość
Application 1 ; 2 ; 3
Length 500 mm
M Fire Rating F60
Panel Thickness 12.5 mm
Thickness 25 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 500 mm

System Family Properties

MaterialProperties

Nazwa Wartość
M Fire Rating F60

SystemFamilyProperties

Nazwa Wartość
M Fire Rating F60
Thickness 25 mm

BIMobject®