Odniesienie unikalne: | fermacell_2E32_dry-flooring-element_30mm_DE_76030 |
---|---|
Producent: | Fermacell |
Rodzina produktu: | Flooring |
Grupa produktu: | Fermacell Flooring Elements |
Szerokość (mm): | 1500 |
Wysokość (mm): | 500 |
Głębokość (mm): | 30 |
Data publikacji: | 2017-11-27 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Materiały budowlane |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_mw.php |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Opis techniczny: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Instrukcja wideo: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
Kod GTIN: | 4007548001052 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/fermacell/product/fermacell_2e32_dry-flooring-element_30mm_de_76030
Główny materiał: | Gypsum |
---|---|
Materiał wtórny: | Stone Wool |
Zaprojektowane w: | |
Wyprodukowane w: |
Kategoria BIMobject: | Konstrukcje - Sufity |
---|
Nazwa | Wartość |
---|---|
Application | 1 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Gypsum ; Mineral Wool |
Nazwa | Wartość |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Nazwa | Wartość |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®