Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Fermacell Dry Insulation Infill

Odniesienie unikalne: fermacell_dry-insulation-infill_DE_78012
Producent: Fermacell
Rodzina produktu: Flooring
Grupa produktu: Fermacell Accessories
Data publikacji: 2017-11-20
Numer edycji: 1
Typ: Dokumentacja (tylko informacje)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
The fermacell Insulation Infill is excellently suited for the complete thermal insulation of cavities, e.g. in timber joist floors, roof spaces and roof slopes or in single plank walls. It consists of natural perlite and is suitable for new construction or renovation.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Technical Characteristics:
Building material class according to DIN 4102: A1
Coefficient of thermal conductivity λR: 0,050 W/mK
Grain size: 0 to 5 mm
Dry bulk density: approx. 80 kg/m³
Quantity per m²: approx. 10 litres per cm depth of packing
Vapour diffusion according to DIN 52615: µ=2
Storage: dry

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Główny materiał: Other
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:
Waga netto (kg): 100

Kategoria BIMobject: Materiały budowlane - Izolacje
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Insulation

Nazwa Wartość
Application Flooring
Class A1
Material perlite

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material perlite

BIMobject®