Opublikuj swoje produkty
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
    Fermacell
    Zarchiwizowane

    fermacell Cement Bonded board 12.5 mm

    Panel Fermacell Moc H2O jest na bazie cementu beton lekki budowlana o strukturze warstwowej i dwustronnej Deckschichtarmierung wykonane z włókna szklanego alkalicznych siatka. Oferują one wiele zalet ze strukturami ściennych ładunki wysokiej wilgotności i sufitowych. Zamierzonych zastosowań: - Aplikacje wewnętrzne ścian i sufitów, jak       - Domowe wilgotnych miejscach (na przykład łazienki, prysznice)       - W miejscach publicznych (na przykład, baseny, pomieszczenia sanitarne, obiekty rekreacyjne)       - Powierzchnie komercyjne (na przykład, mleczarnie, browary, kuchnie komercyjne) - Aplikacje zewnętrzne       - Sufity podwieszane       - Fasada Rainscreen Zalety produktu: - Predestynowany do pomieszczeń mokrych - Bardzo stabilne i łatwe - Łatwa obróbka - Łatwo Fix - Ekonomiczna klejowe - Flächenspachtelung Przy stosowaniu w bardzo obciążonych chemicznie obszarach, prosimy o kontakt z doradcą technicznym FERMACELL.
    Opis
    • wykryciu Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0087 przydatność panelu zasilania H2O jako płyty budowlanej na nienośne ściany wewnętrzne, jak odzież komponentów w użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz, jako wsparcie dla elewacji tynku i podwieszany sufit. Należy przestrzegać przepisy krajowe uzupełniające. Panel Moc H2O posiadają oznakowanie CE i spełniają wymagania CPD. Charakterystyka: Dziennik Zatwierdzenie: ETA-07/0087 Klasa materiałów budowlanych: niepalna, A1 zgodnie z EN 13501-1 Grubość: 12.5 mm rozmiary panelu: zobacz plik obszar pobierania krajowych opcji dostawy Tolerancje: długość ± 1 mm, szerokość ± 1 mm, grubość ± 1 mm Gęstość: ≈ 1000 kg / m³ Gramatura: ≈ 13 kg / m² Równowaga wilgotność: ≈ 5% Dyfuzji pary wodnej Współczynnik oporu: μ = 56 zgodnie z DIN EN 12572 Przewodnictwo cieplne: λ10 tr = 0,173 (W / mK), zgodnie z DIN EN 12664 Opór cieplny: R10, tr = 0,07 (m²K) / W wg DIN EN 12664 Ciepło właściwe cp = 1000 J / (kgK) Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6,0 N / mm² Moduł: Krzywa ≈ 4200 N / mm² Zasadowość: pH ≈ 10 Względna zmiana długości 0,15 mm / m pomiędzy 30% i 65% wilgotności względnej, zgodnie z normą EN 318 0,10 mm / m pomiędzy 65% ​​i 85% wilgotności względnej, zgodnie z normą EN 318 Ciągły Temperatura: 95 ° C Kolor: szary cement Nawierzchnia wyświetleń: deskowania gładką powierzchnię betonową tłoczone Tylna powierzchnia: lekko falisty lub szlifowane do kalibracji Powłoka: doskonała baza do Flächenspachtelungen, powłoki malarskie, płytki, tynk, etc.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • Rodzina produktuBuilding Material
    • Grupa produktuFermacell Cement Bonded Board
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2017-04-24
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)12.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Materiał dodatkowyMinerał
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Ścianki kartonowo - gipsowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameWallboard
    • UNSPSC code30161501
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionFibre-reinforced cement boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 53
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • OmniClass Number23-15 13 19 29
    • OmniClass TitleGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions