Opublikuj swoje produkty
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
1900 chair
    Fermob

    1900 chair

    The 1900 chair is part of a long French tradition of romantic parks, gardens and bandstands, but also incorporates modern-day ergonomical and practical elements, thanks to Fermob's redesign a little over 10 years ago, in order to make it foldable and more comfortable.
    Opis
    • Steel rod base. Hand forged scrolls and rings. Perforated steel sheet seat. Very High Protection Treatment for outdoor use. Anti-UV powder coating.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny1900_chair
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-01-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)870
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56