Opublikuj swoje produkty
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
Costa chair
    Fermob

    Costa chair

    The perfect combination of elegance and comfort! The Costa chair, which combines a tubular aluminium frame and an OTF seat, is very easy to stack and extraordinarily light: just 2.8 kg!
    Opis
    • Aluminium frame. Seat and backrest in tearproof Outdoor Technical Fabric (Polyester coated with PVC), simple or double weave. Very High Protection Treatment for outdoor use. Anti-UV powder coating.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycosta_chair
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2014-01-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)875
    • Szerokość (mm)510
    • Głębokość (mm)538
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyNylon
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56