Opublikuj swoje produkty
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Opis
    • -
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyblocco-bk-25-2f-argilla-facciavista
    • Rodzina produktuMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Grupa produktuHollow blocks (Blocchi forati)
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2017-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)200
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)250
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyBeton
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)18.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • UNSPSC nameConcrete blocks
    • UNSPSC code30131502
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Unit Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 11 11
    • OmniClass TitleConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Albania
    Algieria
    Austria
    Libia
    Bośnia i Hercegowina
    Maroko
    Chorwacja
    Tunezja
    Czarnogóra
    Francja
    Hiszpania
    Słowenia
    Szwajcaria
    Włochy