Opublikuj swoje produkty
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
Via Postumia® 8,2cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 8,2cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and medium traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico medio. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    Opis
    • -
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvia-postumia-82
    • Rodzina produktuOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Grupa produktuHigh traffic loads (Traffico pesante)
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-09-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)82
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBeton
    • Materiał dodatkowyBeton
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Bruk i kamienie
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass Number23-11 21 17 11 15
    • OmniClass TitleInterlocking Precast Concrete Pavers

    Dostępny w krajach:

    Europa Afryka
    Albania
    Algieria
    Austria
    Libia
    Bośnia i Hercegowina
    Maroko
    Chorwacja
    Tunezja
    Czarnogóra
    Francja
    Hiszpania
    Słowenia
    Szwajcaria
    Włochy