Opublikuj swoje produkty
Customer Outlet VFTO-E1
Fibrain

Customer Outlet VFTO-E1

Puszka abonencka Fibrain VFTO-E1 dedykowana jest dla sieci FTTH jako zakończenie toru optycznego maksymalnie do 4 włókien światłowodowychw aplikacjach dla domu i biznesu. Umożliwia wprowadzenie kabli abonenckich o średnicy do 4 mm i połączenie ich z pigtailami światłowodowymi za pomocąspawów fuzyjnych, jak również mechanicznych. Kompatybilna z rodziną rozwiązań serii Rapid Connector, w tym również wtyków mechanicznych zakładanychna kabel abonencki typu DCY.
Opis
  • Materiał puszki ABS UL94-V0 Materiał adaptera DIN PA6 GF UL94-V0 Wymiary (s)x(w)x(g) [mm]: 85x85x28 Temperatura: -20° C – +50° C Stopień ochrony: do zastosowań wewnętrznych IP40/IK05 Montaż: wewnętrzny, ściana, szyna (DIN standard) Pojemność kasety: 4 spawy fuzyjne lub 2 mechaniczne lub 4 ANT Typy włókien: promień gięcia 15 mm, kompatybilna ze standardami A1, A2, A3, B3 Długość zapasu włókna: 900 μm – 100 cm włókna w puszce 250 μm – 200 cm włókna w puszce Wejścia kablowe: wejścia od wewnętrznej części puszki (montaż na puszce podtynkowej) wszystkie porty wejściowe są definiowane poprzez usunięcie zaślepki maksymalna średnica kabli abonenckich: 4 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvfto_e1
  • Rodzina produktuElectrical outlets
  • Grupa produktuCustomer outlets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)28
  • Szerokość (mm)85
  • Głębokość (mm)85
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie elektryczne
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303