Opublikuj swoje produkty
Hollow concrete block

Hollow concrete block

4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)
Hollow concrete blocks intended for uninsulated walls, both indoors and outdoors, with high requirement for load-bearing capacity and sound reduction.
Opis
  • Building blocks for walls and columns in accordance with SS-EN 771-3
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHalsten
  • Rodzina produktuBlocks and Bricks
  • Grupa produktuNon-insulated block
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Materiał dodatkowyBeton
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Cegły i bloczki betonowe
  • Klasyfikacja IFCBlok
  • UNSPSC nameStructural building products
  • UNSPSC code3013
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAggregate concrete blocks
  • OmniClass Number23-15 15 21
  • OmniClass TitleWall Blocks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

Dostępny w krajach:

Europa
Norwegia
Szwecja