Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
finjabetong/products/ce53ce06-275f-4c3f-b31a-7e5475aba7a2
Strona główna
Kategorie
Materiały budowlane
Materiały budowlane - pozostałe
Prefabricated element of foundation-I
Niedostępne w Stany Zjednoczone
Finja Betong AB
Obserwuj
Prefabricated element of foundation-I
I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
Pobierz
Opis
Opis
Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
I-element
Rodzina produktu
Element of foundation and Foam insulation board
Grupa produktu
Insulated prefabricated element of foundation
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2020-02-06
Numer edycji
1
Szerokość (mm)
1200
Linki
Linki
Url produktu
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/i-element?id=64103002
Instrukcja montażu
https://www.finja.se/storage/ma/445d1119505747e69561c385f12097d5/b5e355614f9243cfa3c11b7fc35334d7/pdf/1411546C7A9EE3EEA1A534B52843AB0E866B62AE/I-element_AA_sv.pdf
Opis techniczny
https://www.finja.se/storage/ma/2bf88229ef5a4aa8afee34a9185a44db/e3d58c21d12a4196803784782e1a046a/pdf/B4FC044E99B1F615ADBAF44D8867D4FB64A8FEF4/I-element_PB_sv.pdf
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
EPS - polistyren ekspandowany
Materiał dodatkowy
Tynk
Zaprojektowano w
Szwecja
Wyprodukowano w
Szwecja
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Materiały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
Klasyfikacja IFC
Element budynku
Kod ETIM
EG020500
Nazwa ETIM
Building - insulation material
UNSPSC name
Thermal insulation
UNSPSC code
301415
Uniclass 2015 Code
Pr_25_31_48_28
Uniclass 2015 Description
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
CSI MasterFormat 2014 Code
07 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Thermal and Moisture Protection
OmniClass Number
23-13 25 19
OmniClass Title
Thermal Insulation
CSI UniFormat II Code
A10
CSI UniFormat II Title
FOUNDATIONS
Dostępny w krajach:
Europa
Norwegia
Szwecja
Podobne produkty
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
Pobierz
Klimas Wkręt-Met
WKCS - Wkręt konstrukcyjny z łbem stożkowym i gniazdem TX
4.0
(
12
)
Pobierz
Schluter Systems
RENO-TK Edge-protection profile with minimum reveal for sloped transitions
Pobierz
VERSATEX
XCEED Siding by VERSATEX
Pobierz
Klimas Wkręt-Met
WB6 - Wkręt samogwintujący do mocowania blach do betonu i drewna
Pobierz
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Wkręt bez ryfli do okuć obwiedniowych, gniazdo PH
Pobierz