Opublikuj swoje produkty
Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with kinshofer
Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with kinshofer
    Finncont
    Zarchiwizowane

    Finncont® Luowia. 5000/3000 series lifting container with kinshofer

    Some benefits of the Finncont® lifting containers 

    • many variations on product range 
    • light weight to install and emptying
    • Environmental friendly - material is 100 % recyclable 
    • Do not rust or warp – look good thru out the years
    • Hygienic without waste bag
    • Easy to clean
    • Ergonomic and fast during emptying and lifting for waste collector

    Opis
    • Finncont® Luowia lifting containers are tested according to EN13071-1:2019 and EN13071-2:2019. Waste collection with inner container without waste bag.

      Can be used for all types of waste.

      Two lifting system options are available for the 3000 and 5000 series: 2-hook and kinshofer.


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfinncont-luowia-5000-3000-lifting-container-kinshofer
    • Rodzina produktuWaste management system
    • Grupa produktuFinncont® Luowia
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2136
    • Szerokość (mm)1280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Pojemniki na odpady
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze odpadów