Opublikuj swoje produkty
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.
    Finsa

    Fibracolour TEX EZ: Texturized coloured MDF.

    Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Opis
    • Fibracolour TEX EZ is a new range of decorative boards developed from our Fibracolour EZ, providing different textures embossed on its surface. This feature enhances its decorative qualities and, in combination with lacquers or varnishes, the possibilities of customization are unlimited.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFibracolour-tex-ez
    • Rodzina produktuFinsa Design - Decorative wood-based boards
    • Grupa produktuFibracolour
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2800
    • Szerokość (mm)1045
    • Głębokość (mm)19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPłyta MDF
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)81
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • Klasyfikacja IFCMateriał
    • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
    • UNSPSC code30103604
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMedium density fibreboard (MDF) lining boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
    • OmniClass Number23-15 15 15 17
    • OmniClass TitleWood Based Wall Cladding Panels
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes