Opublikuj swoje produkty
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Opis
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFibracolour-ez-ign
  • Rodzina produktuFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • Grupa produktuFibracolour
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2850
  • Szerokość (mm)2100
  • Głębokość (mm)19
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)81
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameWood sheathing or sheets
  • UNSPSC code30103604
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Board Paneling
  • OmniClass Number23-15 15 15 17
  • OmniClass TitleWood Based Wall Cladding Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3010
  • CSI UniFormat II TitleWall Finishes