Opublikuj swoje produkty
Stump
Stump
    Finsa

    Stump

    REF 41077151 - 53X45 CM

    HORMIGÓN UHPC

    The UHPC concrete stump has a marble-like finish with a whitish tone that gives warmth and naturalness to the material. Suitable for use indoors and outdoors, with the ability to adapt to all types of projects.

    The key piece allows you to combine all the elements (benches, tables, and umbrellas), with the possibility of exchanging and rearranging the modules according to the particular needs of each project.

    Stumps or flower pots are counted separately on tables, umbrellas, dividers, or benches. Depending on the composition of the furniture, it is necessary to include the stump to add another element or the simple stump for finishing purposes.

    Opis
    • Ultra High-performance concrete (UHPC) Macael white smooth finish. Surface treatment with hydro-oleophobic impregnation. Density 2.35-2.4 Tn/m3.

      Orixe stump is the common denominator of the range. From this piece you can create your own configuration by combining it with the
      other elements.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySavia-Stump-Orixe
    • Rodzina produktuFacades Savia
    • Grupa produktuOrixe
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2024-01-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)45
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)53
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyNa bazie cementu
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    • Waga netto (kg)120
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
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
    Podobne produkty