Opublikuj swoje produkty
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Opis
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyThermopine-deck-100-20
  • Rodzina produktuFacades Savia
  • Grupa produktuOrixe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20
  • Szerokość (mm)100
  • Głębokość (mm)2400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno modyfikowane termicznie
  • Materiał dodatkowySosna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCMateriał
  • UNSPSC nameWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_54
  • Uniclass 2015 DescriptionModified wood boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Decking

Dostępny w krajach:

Europa