Opublikuj swoje produkty
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Opis
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWooden-decking-tile-500-500-40
  • Rodzina produktuFacades Savia
  • Grupa produktuWooden decking tiles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySosna
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • UNSPSC nameWood planks
  • UNSPSC code30103605
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_97_78
  • Uniclass 2015 DescriptionSoftwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Decking

Dostępny w krajach:

Europa