Opublikuj swoje produkty
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet
    FireKing

    FireKing 2-3122-CPA Classic Lateral File Cabinet

    When disaster strikes, make sure you have the right armor. Whether you're securing business-related items like license paperwork, payroll, documents or computer digit media, FireKing is the solution to trust. Available in multiple sizes with multiple filing arrangements to meet your needs. Engineered with one thing in mind: protecting what's important. 

    Insulation between drawers makes each drawer a separate, fireproof unit. Water-resistant designed to prevent water damage resulting from sprinklers and fire hoses. Drill- and pick-resistant high-security key lock. Accommodates letter or legal size hanging folders. Color: Parchment; Overall Width: 31 1/8""; Overall Depth: 22 1/8""; Overall Height: 27 3/4"".

    As Featured on Amazon.com

    Opis
    • Exterior: 31 3/16" (791 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 25 3/16" (640 mm) x 10 3/8" (273 mm) x 15 1/8" (384 mm) 

      Weight: 456 lbs 

      2 Drawer - 31" Wide (2-3122-C)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFireKing-2-3122-CPA-Classic-Lateral-File-Cabinet
    • Rodzina produktuCabinets
    • Grupa produktuFireproof
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)27.75
    • Szerokość (cale)31.19
    • Głębokość (cale)22.13
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)456
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiling Cabinets
    • OmniClass Number23-13 25 11
    • OmniClass TitleFireproofing