Opublikuj swoje produkty
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File
    FireKing

    FireKing 2R1822-C Fireproof 2-Drawer Vertical File

    FireKing's compact and flexible filing vertical file cabinets are perfectly designed to meet your unique home, personal office and/or small business needs. Each and every highly-durable fire rated file cabinet has been meticulously designed and tested to offer the highest quality asset protection, coupled with flexible filing capabilities for your most important legal or letter-sized documents. The cleverly designed FireShield Safe-in-a-File conceals a 1.3 cubic safe in the top compartment while allowing you to file your letter or legal-size documents in the bottom drawer. Perfect for keeping both special items and documents in your home office. 

    As Featured on Amazon.com

    Opis
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 27 3/4" (705 mm) x 22 1/8" (562 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 15 1/8" (384 mm)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFireKing-2R1822-C-Fireproof-2-Drawer-Vertical-File
    • Rodzina produktuCabinets
    • Grupa produktuFireproof
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)27.75
    • Szerokość (cale)22.13
    • Głębokość (cale)22.13
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)251
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiling Cabinets
    • OmniClass Number23-13 25 11
    • OmniClass TitleFireproofing