Opublikuj swoje produkty
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet
    FireKing

    FireKing Patriot 4P1825-CBL One-Hour Fireproof Vertical Filing Cabinet

    The economical solution for protecting your business. Priced for today's economy yet features FireKing International's signature integrity and high quality, and has been awarded the prestigious UL class 350° one hour 1700 degree fire rating with impact. The Patriot file comes in two and four drawer 31" and 25" models; 25" models are equipped to file letter-sized documents front to back or legal-size documents side to side. Features include field replaceable panels, recessed handles and your choice of two popular colors: black and parchment. 

    As Featured on Amazon.com

    Opis
    • Exterior: 17 3/4" (449 mm) x 52 3/4" (1340 mm) x 25 1/16" (635 mm) 

      Interior: 12 3/16" (310 mm) x 10 3/8" (264 mm) x 19 3/4" (502 mm)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFireKing-Patriot-4P1825-CBL-One-Hour-Fireproof-Vertical-Filing-Cabinet
    • Rodzina produktuCabinets
    • Grupa produktuFireproof
    • TypDokumentacja (tylko informacje)
    • Data publikacji2019-03-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)52.75
    • Szerokość (cale)17.75
    • Głębokość (cale)25.06
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)508
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Półki i regały
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFiling Cabinets
    • OmniClass Number23-13 25 11
    • OmniClass TitleFireproofing