Opublikuj swoje produkty
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.4 z 5 gwiazdek4.4(48 recenzje)
The fischer bolt anchor FAZ II is a steel anchor for the highest requirements. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. Thanks to its easy installation, the FAZ II can be used extremely flexibly. The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables top load-bearing capacity. The steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and cantilevers, for example.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfischer-anchor-faz2
  • Rodzina produktuAnchors
  • Grupa produktuSteel fixings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-11
  • Numer edycji4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal ocynkowana
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kotwy
  • Klasyfikacja IFCŁącznik mechaniczny
  • Kod ETIMEC002335
  • Nazwa ETIMWedge anchor
  • UNSPSC nameMechanical connectors
  • UNSPSC code39121408
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 DescriptionExpansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
  • OmniClass TitleExpansion Anchors
  • CSI UniFormat II CodeF1030
  • CSI UniFormat II TitleSpecial Construction Systems

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Afryka Ameryka północna