Opublikuj swoje produkty
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas
36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    36" Series 9 DCS Grill, Infrared Sear Burner, Natural Gas

    This Series 9 built-in 36" grill is designed for premium outdoor kitchens and will take your outdoor cooking experience to the next level. Infrared sear burner for incredibly fast searing up to 26 MJ/hr Cater for a crowd with the secondary cooking surface U-burners deliver 27 MJ/hr total power per burner with precise heat control from 150°C to 600°C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBE1-36RCI-N-71606
    • Rodzina produktuGrills
    • Grupa produktuGrills
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2023-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)692
    • Szerokość (mm)912
    • Głębokość (mm)682
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNowa Zelandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

    Dostępny w krajach:

    Oceania