Opublikuj swoje produkty
90cm Series 9 5 Burner Gas Hob, LPG

90cm Series 9 5 Burner Gas Hob, LPG

A powerful five burner with precision control and performance. Pair with any other appliance in our Minimal range. Large cooking area with five burners, including a wok burner and two semi rapid burners A timeless, minimal look to fit any kitchen style, with black ceramic glass cooking zones and a black trim Removable cast iron trivets and ceramic glass that can be wiped down for easy cleaning
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCG905DLPGB4-82034
  • Rodzina produktuCooktops
  • Grupa produktuMinimal
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2022-06-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)58
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNowa Zelandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD