Opublikuj swoje produkty
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(8 recenzje)
    When you have a little space but a lot to do. With the instant response and cool-to-touch safety of induction technology. Child and pet safe – cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface PowerBoost activates a very high heat, bringing liquid to boil in less than a minute
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCI302CTB1-81370
    • Rodzina produktuCooktops
    • Grupa produktuContemporary
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2022-06-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)57
    • Szerokość (mm)300
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNowa Zelandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

    Dostępny w krajach:

    Azja Oceania