Opublikuj swoje produkty
30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

30cm Series 7 2 Zone Induction Cooktop, SmartZone

Enjoy the ability to create a large cook zone with SmartZone, or to match with a two-burner gas cooktop. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCI302DTB4-81975
  • Rodzina produktuCooktops
  • Grupa produktuMinimal
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2022-06-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)54
  • Szerokość (mm)300
  • Głębokość (mm)530
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNowa Zelandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

Dostępny w krajach:

Azja Oceania Europa