Opublikuj swoje produkty
60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    This Series 7 cooktop is a joy to use, with the instant response and energy efficiency of induction technology. Immediate heat response and extremely accurate temperature control Cooktop remains cool to touch until a pot or pan is placed on the surface Easily control each cook zone with Touch&Slide, including pairing cook zones to create a large SmartZone.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCI604DTB4-81977
    • Rodzina produktuCooktops
    • Grupa produktuMinimal
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2022-06-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)54
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)530
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNowa Zelandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

    Dostępny w krajach:

    Azja Oceania Europa