Opublikuj swoje produkty
9kg Series 11 Heat Pump Dryer, Steam Care

9kg Series 11 Heat Pump Dryer, Steam Care

Care for every corner of the wardrobe with a connected fabric care ecosystem. With 25+ cycles, this Heat Pump Dryer combines with our Steam Care washer and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care solution. Combine with a Front Loader Washing Machine and Fabric Care Cabinet to create an ultimate fabric care ecosystem 25+ fabric care cycles including four specialised steam cycles Wi-Fi enabled – connects with the SmartHQ™ app for seamless control
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDH9060H1-92293
  • Rodzina produktuDryers
  • Grupa produktuHeatpump
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2023-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)850
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)655
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNowa Zelandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

Dostępny w krajach:

Oceania