Opublikuj swoje produkty
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood
120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    120cm Series 9 Box Chimney Wall Rangehood

    This Contemporary style rangehood has a large capture area, with powerful airflow for efficient extraction of steam, grease and cooking odours. With up to 21 fan speeds, select the perfect extraction rate for your cooking Powerful maximum air movement of 1200m³/hr, plus a boost function Dimmable LED lighting to illuminate your cooking surface
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHC120BCX2-50234
    • Rodzina produktuVentilation
    • Grupa produktuContemporary
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2023-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)675
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNowa Zelandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

    Dostępny w krajach:

    Azja