Opublikuj swoje produkty
120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

120cm Series 7 Box Chimney Wall Rangehood

This Contemporary style rangehood extracts steam, grease and cooking odours quietly and efficiently. With three fan speeds plus boost, select the perfect extraction rate for your cooking Powerful maximum air movement of 780m³/hr Pair with a compatible cooktop and the extraction rate will automatically adjust to suit your cooking Wi-Fi enabled for notifications through the SmartHQ™ app
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHC120DCXB4-50197
  • Rodzina produktuVentilation
  • Grupa produktuContemporary
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Data publikacji2023-05-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)635
  • Szerokość (mm)1198
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNowa Zelandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

Dostępny w krajach:

Oceania Azja