Opublikuj swoje produkty
archived_Induction Range, 36", 5 Zones with SmartZone, Self-cleaning-OR36SDI6X1
archived_Induction Range, 36", 5 Zones with SmartZone, Self-cleaning-OR36SDI6X1
    Zarchiwizowane

    archived_Induction Range, 36", 5 Zones with SmartZone, Self-cleaning-OR36SDI6X1

    Large 4.9 cu ft oven. Pair induction cook zones to create one large zone. Five induction cooking zones, which can be joined to form SmartZones. Convection oven with 4.9 cu.ft total capacity, nine oven functions including Roast, Aero Pastry™ with pizza mode and rapid proof for baking bread. Non-tip full-extension shelves for safe removal of hot dishes. High-temperature self-cleaning function breaks down food residue for an easy clean
    Opis
    • Width:35 7/8 Height:35 3/4 - 37 1/4 Depth:25 1/4
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyOR36SDI6X1-81310
    • Rodzina produktuCooking
    • Grupa produktuRanges
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2022-06-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wNowa Zelandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD