Opublikuj swoje produkty
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator
60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator

    60cm Series 9 Integrated Dual Zone Refrigerator

    Pair with the Integrated Dual Zone Freezer for the ultimate kitchen solution – this model features two independent food zones taking cooling flexibility to a new level. Flush fit design with 4mm gaps and custom height installation Two independent food zones with adjustable temperature from 1 to 6°C Easy-to-use touch-control panel and Wi-Fi capability
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRS6019S2R1-26206
    • Rodzina produktuRefrigeration
    • Grupa produktuIntegrated
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Data publikacji2023-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1870
    • Szerokość (mm)592
    • Głębokość (mm)576
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNowa Zelandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa