Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
fishermanufacturing/products/971f6172-ff2c-4f06-a490-455713c30c81
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount
Dostępne w Stany Zjednoczone
Fisher Manufacturing
Obserwuj
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount
FEATURES:
REEL
CLOSED DESIGN
SELF-LOCKING
STAINLESS STEEL COVER
WALL MOUNTED
HOSE
30' LENGTH REEL HOSE
3-PLY FIVER REINFORCED
3/8" OR 1/2" FEMALE NPT INLET
18" LENGTH INLET HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
STANDARD PRO SPRAY VALVE
SOLID BRASS SHOWER HEAD - NO "O" RINGS TO LEAK
BRONZE HANDLE - NOT PLASTIC - MEANS FULL "ON"
FITS ALL BRANDS
2.65GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
35.0 LBS
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
fisher_2985
Rodzina produktu
Single Faucets
Grupa produktu
Reel Rinses
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2012-01-25
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Pobierz
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Pobierz