Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
fishermanufacturing/products/39c32d8b-39df-4163-b7a9-8b48b3347207
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
8" Adjustable Wall Pot Filler
Dostępne w Stany Zjednoczone
Fisher Manufacturing
Obserwuj
8" Adjustable Wall Pot Filler
FEATURES:
ECCENTRICS ADJUST FROM 7-1/2" TO 8-1/2"
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND, COLD - LEFT HAND
SPOUT STEM - RIGHT HAND
STAINLESS STEEL SEAT CREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 200 PSI MAX. STATIC
5.00 GPM @ 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
6.0 LBS
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
fisher_4230
Rodzina produktu
Single Faucets
Grupa produktu
Pot Filler - 1/2"
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2012-01-25
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
http://www.fisher-mfg.com/categories/357/products
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Pobierz
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Pobierz
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Pobierz
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
Pobierz
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
Pobierz