Opublikuj swoje produkty
Sofa CJ4

Sofa CJ4

4.8 z 5 gwiazdek4.8(10 recenzje)
The CJ4 is a unique piece of furniture as it is one of very few sofas that is made entirely of natural materials. You can be close and cosy when you spend time with your nearest and dearest; you can also lie back and relax alone in front of the TV after a long day with the same amount of true comfort. It is perfectly possible to place it in the middle of the room as it is designed to be beautiful from all angles. The CJ4 is slightly curved to create a sense of togetherness, and the seat cushion is adjustable and removable to suit your particular taste. The padding provides a comfortable firmness that allows you to sit for a long time without getting hot and uncomfortable. The CJ4 is made from hand-made, natural materials, steel springs, horsehair and flax batt, so you do not have to worry about chemicals such as flame retardants, petrochemical toxins or other hazardous substances.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCJ4
  • Rodzina produktuEasy Chairs - Sofas
  • Grupa produktuSofa
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-06-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)740
  • Szerokość (mm)2010
  • Głębokość (mm)870
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyTkanina
  • Materiał dodatkowyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Sofy
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Ameryka północna Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania