Opublikuj swoje produkty
FLEX GLASSDOOR-A
FLEX GLASSDOOR-A
    Flex

    FLEX GLASSDOOR-A

    FLEX GLASSDOOR -A installed in a clear-anodized aluminium frame. Doors consist of a sheet of toughened glass that can be fitted with a lock. Doors are designed to fit our FLEX GLASSLINE wall system, but can also be installed in site-built openings.
    Opis
    • FINISH Clear-anodized aluminium frame. Can be painted in NCS colour of choice on request. DIMENSIONS 9×21 M, 890x2,081 mm. 10×21 M, 990x2,081 mm. OPTIONS The outer dimensions of the frame can also be adapted to suit individual solutions. SOUND REQUIREMENTS Type of glass R'w (lab dB) Glass thickness (mm) Toughened 30 10 Toughened/laminated 35 10 SAFETY Toughened safety glass.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyglassdoora_01
    • Rodzina produktuDoor
    • Grupa produktuGlassdoor
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors