Opublikuj swoje produkty
Jos X6
Flexalighting

Jos X6

A projector module characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.
Opis
  • A projector module characterised by a minimal design and high optical performance. Available in three wattages, it lends itself to applications ranging from accent lighting to general illumination.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJOSX6
  • Rodzina produktuAdjustable projctors
  • Grupa produktuLinear system
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)205
  • Szerokość (mm)32
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring