Opublikuj swoje produkty
Minileda R10
Flexalighting
Zarchiwizowane

Minileda R10

The Minileda range of extractable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. The movement of the head allows wide orientation of the light output, in a fixture with minimal and sophisticated design.
Opis
  • The Minileda range of extractable, recessed fixtures offers high performance in extremely compact dimensions. The movement of the head allows wide orientation of the light output, in a fixture with minimal and sophisticated design.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMINILEDAR10
  • Rodzina produktuDownlights
  • Grupa produktuAdjustable
  • Data publikacji2020-09-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)88
  • Szerokość (mm)64
  • Głębokość (mm)64
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC code3911
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring