Opublikuj swoje produkty
Plaza
Plaza
    Flou

    Plaza

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(168 recenzje)
    An elegant luxurious bed, designed as the heart of the bedroom. Removable covers of the headboard and the base, fixed with Velcro, can have a rich trim in Glamour fabric. Available with fixed base or unusually ample storage base. Headboard available in two heights.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPlaza
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuBeds
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-09-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1830
    • Szerokość (mm)109
    • Głębokość (mm)2270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Łóżka
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBeds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBeds
    • OmniClass Number23-21 23 19 13
    • OmniClass TitleResidential Beds
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings