Opublikuj swoje produkty
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
9000E II Kitchen Mixer with DW-connection
    FM Mattsson

    9000E II Kitchen Mixer with DW-connection

    Kitchen mixer with C-spout and on-off valve for dishwasher. Ecosafe Mixer with coldstart and softclosing function. Adjustable flow control and temperaturelimiter. Energy class B-C. Chrome RSK 8309081 VVS 706097204 80010010 RSK 8310171 NRF 4300921. 80016000 RSK 8310192 LVI 6258269 80016010. 80017000 RSK 8308999 80017010
    Opis
    • EcoSafe® mixer. Cold Start. Soft closing with ceramic cartridge. With dishwasher connector. Adjusable flow control and temperature limiter. Aerator with Eco Flow. Swivel spout, limitation part for 60°, 85°, 110° or 360° included. Soft PEX® hoses with 10 mm connector or 3/8" connecting nut (stainless steel braided). Hole diameter Ø34-37 mm. Base Ø52 mm.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny80010000
    • Rodzina produktuKitchen Mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson 9000E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)384
    • Szerokość (mm)52
    • Głębokość (mm)233
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures