Opublikuj swoje produkty
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
9000 Basin Mixer Basic model
    FM Mattsson
    Zarchiwizowane

    9000 Basin Mixer Basic model

    Basin mixer with soft closing. Adjustable flow control and temperature limiter. CU pipes Ø10 mm. Chrome. RSK 8235212 LVI 6158010 VVS 701577204 90502010 Chrome, with chain holder, with Soft PEX® hoses 3/8" connecting nut (stainless steel braided) NRF 4300026 90501000 Chrome, Eco Flow 9 l/min, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235214 90508000 Chrome, Cold Start, with CU pipes Ø10 mm RSK 8235187 VVS 701577304 The FM Mattsson 9000 Basin mixer has a harmonious, classic design. Standard features include a hot water lock, adjustable flow control, a soft-close mechanism and a ceramic seal. These features eliminate the risk of scalding, and protect the pipes by preventing water hammering. With its popular, user-friendly design, this has been Sweden’s best selling mixer for many years.
    Opis
    • Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny90500000
    • Rodzina produktuBasin Mixers
    • Grupa produktuFM Mattsson 9000
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-05
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)127
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)105
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCRegulator przepływu
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures