Opublikuj swoje produkty
Equation™ 2x4 Recessed Fluorescent Ceiling Luminaire
Focal Point
Zarchiwizowane

Equation™ 2x4 Recessed Fluorescent Ceiling Luminaire

A 2' x 4' architectural recessed fluorescent luminaire with sleek aesthetics and uniform diffuse illumination delivering high fixture efficiency. The center diffuser features MicroGlow prismatic lens technology. The precision molded conical prisms deliver 92% light transmission while controlling high angle brightness. The QuickLatch hinged diffuser system makes relamping easy.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfp-00376-007
  • Rodzina produktuGeneral Luminaries, Non Directional
  • Grupa produktuEquation
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Daylighting Devices