Opublikuj swoje produkty
Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture
Focal Point
Zarchiwizowane

Skydome™, 2', 3' And 4' Diameter Stem/Cable Mount Fixture

features
Pendant mount fluorescent round dome with acrylic diffuser.

Nominal 2', 3' or 4' diameter housings are available.

Shallow 4.5" deep housing maintains low profile.

Convex lens design ensures an evenly illuminated diffuser.

Optional indirect glow reduces contrast between ceiling and luminaire.

Skydome™ is a good choice for open public spaces such as airport concourses, large lobbies, reception areas, schools and meeting rooms.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfp-fsd-susp
  • Rodzina produktuDownlights
  • Grupa produktuSkydome™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Daylighting Devices