Opublikuj swoje produkty
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa
Stoa

    Stoa

    Stoa is a new wall or ceiling light for interior and exterior use. In the conception of Stoa, Arkitema Architects have attempted to create a luminaire with a large diffusion area and the best possible lighting properties. Formed as a double parabola, Stoa conforms to the lighting standards of stairways and corridors. However, with its simple, yet characteristic form, Stoa will be suitable for many applications. It can be used alone on wall or ceiling or in series with decorative effects. Stoa means colonnade and derives from ancient Greek architecture where extended, roofed stoas with columns along the front and walls at the back were characteristic for the marketplaces of every large city. Available in Black or white. Available with Fluorescent, HF 22 W or LED. Design: Arkitekterna
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5703646483217
    • Rodzina produktuIndoor
    • Grupa produktuWall
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-05-28
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)320
    • Szerokość (mm)320
    • Głębokość (mm)82
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEG000027
    • Nazwa ETIMLuminaires