Opublikuj swoje produkty
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190

    Nyx Wall 190

    In Nyx, modern construction techniques and simplicity in design combine to form long-lasting products easy to install and to maintain. The Nyx series consist of wall luminaires, lantern tops, and bollards which can also be used as a sign post. Made of cast silumin in one piece, the fittings are light and simple. They are available in black and two grey colours, both suitable for raw bricks as well as wooden and concrete surfaces. Available in Black, Graphite Grey and Silver Grey. Available with LED or E27 base. Design: Vilhelm Lauritzen AS
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5703646602243
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuWall- & Ceiling
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-06-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)190
    • Głębokość (mm)266
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)2.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016