Opublikuj swoje produkty
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Variations on a theme - including LED. Lamps with a past and a future. Naked truths which stand the light of day and the wear and tear of life. The Tema Buen is available in the galvanised version and in graphite grey. The upper half of the screen can be covered to avoid glaring. Design: Niels Enevold
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny5703646607194
    • Rodzina produktuOutdoor
    • Grupa produktuWall- & Ceiling
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-06-14
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)135
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyPoliwęglan
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wDania
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLamps and lightbulbs
    • UNSPSC code391016